Spiediena raidītājs, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
060G4520
Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
060G4520
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 2 |
| + izvade | Tapa 3 |
| + padeve | Tapa 1 |
| Apakšējais izgriešanas līmenis | 4.00 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājuma standarts | 6967179E227388E31024 |
| Apstiprinājums | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augšējais izgriešanas līmenis | 98.00 |
| Bl. nulles punkts un diapazons | Nē |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 60 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 4 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN 175301-803-A |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Angular connector |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Identisks produkts | 060G4520 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas signāls | Ratio metric |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 40 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | -30 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 104 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 33.0 bar |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 4 ms |
| Material Description | Sensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar I/60 |
| Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pēc būtības drošs | Nē |
| Precizitāte, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | AKS 32R |
| Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AKS/MBS |
| Skalošanas starpsiena | Nē |
| Specifikācijas atslēga | AKS 32R-DH36-A0BC08-0 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 12.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | -1.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 174.00 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 7/16-20 |
| Spiediena savienojuma piezīmes | Valcēšana 1/4 collas |
| Spiediena savienojuma standarts | ASME B1.1 |
| Spiediena savienojuma tips | UNF |
| Spiediena vienības atsauce | Sealed gauge |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.13 Kilogram |
| Neto svars | 0.116 Kilogram |
| Volume | 0.187 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |