Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 3/8 Solder ODF

Spiediena raidītājs, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G4508

Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Specifikācijas atslēga: AKS 32R-DG36-A0EB08-0

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ izvadeTapa 3
+ padeveTapa 1
Apakšējais izgriešanas līmenis4.00
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Apstiprinājuma standarts6967179E227388E31024
ApstiprinājumsATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Attiecas uz EEIAYes
Augšējais izgriešanas līmenis98.00
Bl. nulles punkts un diapazons
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā28 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsAngular connector
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Identisks produkts060G3552
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]176 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. pārslodzes spied. [bāri]55.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionSensor AKS 32R 3/8 Solder, -1-34bar I/28
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošs
Precizitāte, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.3 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsAKS 32R
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 % RH
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAKS/MBS
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēgaAKS 32R-DG36-A0EB08-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max]34.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]-1.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]493.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]-14.50 psi
Spiediena savienojuma izmērs3/8
Spiediena savienojuma standartsNAV
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODF
Spiediena vienības atsauceSealed gauge
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.128 Kilogram
Neto svars0.116 Kilogram
Volume0.246 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423259144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm