Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/2

Spiediena raidītājs, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi

064G5273

Elektriskais savienojums: Kabelis, Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 14 x 1.5, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-A316-A3FA09-1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisMelna
+ izvadeBrūna
+ padeveSarkana
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Atsauces temperatūra [°C]25 °C
Attiecas uz EEIAYes
Caurspiešanās spiediens [bāri]50.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāriEkranēts kabelis
Elektriskā savienojuma izmērs4 vadi
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais un aptverošais
Elektriskais savienojumsKabelis
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Histerēze and atk. ±FS[%]0.10 % RH
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Izturīgums P: 10–90% FS10000000
Kabeļa garums [collas]79.00 colla
Kabeļa garums [m]2.000 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]80 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]3.5 bar
Material DescriptionSensor MBS 9200-A316-A3FA09-1
Specifikācija
Vērtība
Mont. poz. kļ. : 180° ±FS(%)0.50 % RH
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
Pēc būtības drošs
Piekļ.: ats. temp. ±FS tip. [%]1.00 % RH
Pressure range [mbar] [max]70.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-70.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 9200
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 % RH
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAKS/MBS
Specifikācijas atslēgaMBS 9200-A316-A3FA09-1
Spiediena diapazons [psi] [maks.]1.02 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]-1.02 psi
Spiediena savienojuma izmērs14 x 1.5
Spiediena savienojuma standartsDIN 3852-E
Spiediena savienojuma tipsM
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB CTR iekšpusē ±FS [%]2.00 % RH
UL novērtējumsYes
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [maks.]125 °C
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [min.]-40 °C
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.274 Kilogram
Neto svars0.245 Kilogram
Volume0.253 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162898581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm