Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1.5

Spiediena raidītājs, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi

064G5266

Elektriskais savienojums: Tapveida, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ izvadeTapa 3
+ padeveTapa 1
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Atsauces temperatūra [°C]25 °C
Atsauces temperatūra [°F]77 °F
Attiecas uz EEIAYes
Caurspiešanās spiediens [bāri]50.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā sav. komentāriDIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskā savienojuma standartsISO 15170
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsTapveida
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Histerēze and atk. ±FS[%]0.10 % RH
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas ier. augstais koeficients [%]93.00 % RH
Izejas ier. zemais koeficients [%]6.00 % RH
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Izturīgums P: 10–90% FS10000000
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kļūmju uzraudzības pieprasījums
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]105 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]25 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]221 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]77 °F
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]0.8 bar
Maks. reakcijas laiks [ms]1 ms
Material DescriptionSensor MBS 9200-U116G2-BD07-1
Mont. poz. kļ. : 180° ±FS(%)0.20 % RH
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošs
Piekļ.: ats. temp. ±FS tip. [%]0.50 % RH
Pressure range [mbar] [max]125.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-125.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 9200
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 % RH
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAKS/MBS
Specifikācijas atslēgaMBS 9200-U1-16G2-BD07-1
Spiediena diapazons [psi] [maks.]1.81 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]-1.81 psi
Spiediena savienojuma izmērs7/16-20
Spiediena savienojuma standartsSAE J1926-3
Spiediena savienojuma tipsUNF
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB CTR iekšpusē ±FS [%]2.00 % RH
TEB HTR iekšpusē ±FS [%]3.00 % RH
TEB LTR iekšpusē ±FS [%]2.00 % RH
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.151 Kilogram
Neto svars0.125 Kilogram
Volume0.253 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162267998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm