Spiediena raidītājs, EMP 2, 0 bar - 5.88 bar, 0 psi - 85.34 psi
084G2158
Elektriskais savienojums: Spaiļu bloks, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Specifikācijas atslēga: EMP 2-E711-F6CD25-2
084G2158
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | N |
| + padeve | P |
| Apakšējais izgriešanas līmenis | 3.60 |
| Apstiprinājums | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Augšējais izgriešanas līmenis | 22.40 |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 8 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 13.5 |
| Elektriskais savienojums | Spaiļu bloks |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 7(c)-I |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas signāls | Current |
| Izejas signāls [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izejas signāls [mA] [min.] | 4 mA |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 70 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | 32 °F |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Maks. pārslodzes spied. [kp/cm2] | 18.0 kg/cm² |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 4 ms |
| Material Description | Sensor EMP 2-E711-F6CD25-2 |
| Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | 14 °F |
| Pēc būtības drošs | Nē |
| Precizitāte, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | EMP 2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | EMP |
| Skalošanas starpsiena | Nē |
| Specifikācijas atslēga | EMP 2-E711-F6CD25-2 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 5.88 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [kp/cm2] [maks.] | 6.0 kg/cm² |
| Spiediena diapazons [kp/cm2] [min.] | 0.0 kg/cm² |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 85.34 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 3/8 |
| Spiediena savienojuma piezīmes | MANOM. PAPL. |
| Spiediena savienojuma standarts | EN 837 |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.066 Kilogram |
| Neto svars | 0.98 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423040322 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |