Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Spiediena raidītājs, EMP 2, 0 bar - 5.88 bar, 0 psi - 85.34 psi

084G2137

Elektriskais savienojums: Spaiļu bloks, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: EMP 2-E711-F6CD24-2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisN
+ padeveP
Apakšējais izgriešanas līmenis3.60
ApstiprinājumsABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Augšējais izgriešanas līmenis22.40
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskais savienojumsSpaiļu bloks
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula7(c)-I
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]70 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]158 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. pārslodzes spied. [kp/cm2]18.0 kg/cm²
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionSensor EMP 2-E711-F6CD24-2
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Specifikācija
Vērtība
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
Pēc būtības drošsNē
Precizitāte, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsEMP 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEMP
Skalošanas starpsienaNē
Specifikācijas atslēgaEMP 2-E711-F6CD24-2
Spiediena diapazons [bāri] [Max]5.88 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [kp/cm2] [maks.]6.0 kg/cm²
Spiediena diapazons [kp/cm2] [min.]0.0 kg/cm²
Spiediena diapazons [psi] [maks.]85.34 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/2
Spiediena savienojuma piezīmesEXT. G1/4 INT
Spiediena savienojuma standartsEN 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais/aptverošais
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.062 Kilogram
Neto svars0.98 Kilogram
Volume2.455 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423014484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm