Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Spiediena raidītājs, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1014

Elektriskais savienojums: Deutsch, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ padeveTapa 1
ApstiprinājumsCE
Caurspiešanās spiediens [bāri]2500.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]36250 psig
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā45 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāriPBT
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskā savienojuma standartsDT04
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsDeutsch
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iedarbināšanas laiks [ms]40 ms
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]500.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psig]7250 psig
Specifikācija
Vērtība
Maks. reakcijas laiks [ms]1 ms
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-06-01-09
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-104 °F
Precizitāte TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Precizitāte TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Precizitāte TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST P92S
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaDST P92S-0250-BAR-R-06-01-09
Spiediena diapazons [bāri] [Max]250.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]3625.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs7/16-20
Spiediena savienojuma standartsSAE 4
Spiediena savienojuma tipsUNF
Spiediena savienojums HEX [mm]22.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC5.00 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.058 Kilogram
Neto svars0.052 Kilogram
Volume0.125 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162701812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm