Spiediena raidītājs, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
078G1010
Elektriskais savienojums: Deutsch, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99
078G1010
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 2 |
| + padeve | Tapa 1 |
| Apstiprinājums | CE |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 2500.0 bar |
| Caurspiešanās spiediens [psig] | 36250 psig |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 45 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā sav. komentāri | PBT |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 4 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | DT04 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Deutsch |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iedarbināšanas laiks [ms] | 40 ms |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | Yes |
| Izejas signāls | Current |
| Izejas signāls [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izejas signāls [mA] [min.] | 4 mA |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 500.0 bar |
| Maks. pārslodzes spied. [psig] | 7250 psig |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 1 ms |
| Material Description | Sensor DST P92S-0250-bar-R-11-10-99 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -104 °F |
| Precizitāte TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % RH |
| Precizitāte TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| Precizitāte TEB [0 - 80°C] ±FS | 1.0 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST P92S |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 250.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 3625.00 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 7/16-20 |
| Spiediena savienojuma standarts | SAE 4 |
| Spiediena savienojuma tips | UNF |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 22.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.06 Kilogram |
| Neto svars | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.109 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |