Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Spiediena raidītājs, DST P92S, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

078G1005

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: P92S-0400-BAR-R-11-01-01

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 3
+ padeveTapa 1
ApstiprinājumsCE
Caurspiešanās spiediens [bāri]4000.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]58000 psig
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā45 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāriPBT
Elektriskā savienojuma izmērs5 tapas
Elektriskā savienojuma standartsIEC 61076-2-101
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsM12 x 1
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iedarbināšanas laiks [ms]40 ms
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]800.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psig]11600 psig
Specifikācija
Vērtība
Maks. reakcijas laiks [ms]1 ms
Material DescriptionSensor DST P92S-0400-bar-R-11-01-01
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-104 °F
Precizitāte TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Precizitāte TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Precizitāte TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST P92S
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaP92S-0400-BAR-R-11-01-01
Spiediena diapazons [bāri] [Max]400.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]5800.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma piezīmesViton blīve
Spiediena savienojuma standartsDIN 3852-E
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena savienojums HEX [mm]22.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.058 Kilogram
Neto svars0.052 Kilogram
Volume0.109 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428977326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm