Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Spiediena raidītājs, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G7060

Elektriskais savienojums: Deutsch DT04, Spiediena savienojuma tips: G, Specifikācijas atslēga: DST P650-3416-C7GB041

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa B
+ izvadeTapa C
+ padeveTapa A
Apakšējais izgriešanas līmenis6.00
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIANo
Augšējais izgriešanas līmenis94.00
Caurspiešanās spiediens [bāri]2500.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs3 tapas
Elektriskā savienojuma standartsDT04
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsDeutsch DT04
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts090G6060
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]125 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]257 °F
Specifikācija
Vērtība
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]-40 °F
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]750.0 bar
Maks. reakcijas laiks [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C7GB041 I/50
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST P650
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 % RH
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidātu saraksta vielasNo
RoHS atbilstošsYes - RoHS ok
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaDST P650-3416-C7GB041
Spiediena diapazons [bāri] [Max]250.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]3625.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/4-A
Spiediena savienojuma standartsDIN 3852-E
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena savienojums HEX [mm]22.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars69 Gram
Neto svars57 Gram
Volume0.09 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424618674
Proposition 65No significant risk