Spiediena raidītājs, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G7042
Elektriskais savienojums: Deutsch DT04, Spiediena savienojuma tips: G, Specifikācijas atslēga: DST P650-3816-C3GB041
090G7042
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 1 |
| + izvade | Tapa 4 |
| + padeve | Tapa 2 |
| Apakšējais izgriešanas līmenis | 6.00 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | C UL US UL RecognizedCE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augšējais izgriešanas līmenis | 94.00 |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 2500.0 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 4 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | DT04 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Deutsch DT04 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 090G6042 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Impulsu slāpētājs | Yes |
| Izejas signāls | Ratio metric |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | -40 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 1800.0 bar |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 2 ms |
| Material Description | Sensor DST P650-3816-C3GB041 I/50 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST P650 |
| Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| RoHS atbilstošs | Yes - RoHS ok |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | DST P650-3816-C3GB041 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 600.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 8702.00 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4-A |
| Spiediena savienojuma standarts | DIN 3852-E |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 22.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.069 Kilogram |
| Neto svars | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.097 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616373 |
| Proposition 65 | No significant risk |