Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6163

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisPin B
+ izvadePin C
+ padevePin A
Apakšējais izgriešanas līmenis6.00
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIANo
Augšējais izgriešanas līmenis94.00
Caurspiešanās spiediens [bāri]2500.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā24 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs3 pin
Elektriskā savienojuma standarts150.2 SERIES
Elektriskais sav., vīr./siev.Male
Elektriskais savienojumsRound Packard Metri-Pack
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsMulti pack
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsPressure transmitter
Izstrādājumu grupaSensors
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]125 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]257 °F
Specifikācija
Vērtība
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]-40 °F
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]1500.0 bar
Maks. reakcijas laiks [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C2BD083
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST P650
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 %
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 %
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaDST P650-3716-C2BD083
Spiediena diapazons [bāri] [Max]500.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]7251.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs7/16-20
Spiediena savienojuma standartsSAE J1926-2
Spiediena savienojuma tipsUNF
Spiediena savienojums HEX [mm]22.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Male
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars57 Gram
Neto svars51 Gram
Volume0.098 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255006169
Proposition 65No significant risk