Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin, 9/16-18 UNF

Spiediena raidītājs, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6137

Elektriskais savienojums: Deutsch DT04, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 9/16-18, Specifikācijas atslēga: DST P650-3416-C7BD113

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa B
+ izvadeTapa C
+ padeveTapa A
Apakšējais izgriešanas līmenis6.00
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIANo
Augšējais izgriešanas līmenis94.00
Caurspiešanās spiediens [bāri]2500.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs3 tapas
Elektriskā savienojuma standartsDT04
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsDeutsch DT04
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]125 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]257 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]-40 °F
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]750.0 bar
Maks. reakcijas laiks [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C7BD113
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST P650
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 % RH
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidātu saraksta vielasNo
RoHS atbilstošsYes - RoHS ok
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaDST P650-3416-C7BD113
Spiediena diapazons [bāri] [Max]250.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]3625.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs9/16-18
Spiediena savienojuma standartsSAE J1926-2
Spiediena savienojuma tipsUNF
Spiediena savienojums HEX [mm]22.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars67 Gram
Neto svars61 Gram
Volume0.09 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162736081
Proposition 65No significant risk