Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Spiediena raidītājs, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G6092

Elektriskais savienojums: Deutsch DT04, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 9/16-18, Specifikācijas atslēga: DST P650-3813-C3BD113

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 1
+ izvadeTapa 4
+ padeveTapa 2
Apakšējais izgriešanas līmenis0.10
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIANo
Augšējais izgriešanas līmenis5.60
Caurspiešanās spiediens [bāri]2500.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskā savienojuma standartsDT04
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsDeutsch DT04
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts090G7092
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsVoltage
Izejas signāls [V] [Max]5.0000 V
Izejas signāls [V] [Min]1.0000 V
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]125 °C
Specifikācija
Vērtība
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]257 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]-40 °F
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]1500.0 bar
Maks. reakcijas laiks [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P650-3813-C3BD113
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST P650
REACH kandidātu saraksta vielasNo
RoHS atbilstošsYes - RoHS ok
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaDST P650-3813-C3BD113
Spiediena diapazons [bāri] [Max]600.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]8702.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs9/16-18
Spiediena savienojuma standartsSAE J1926/2
Spiediena savienojuma tipsUNF
Spiediena savienojums HEX [mm]22.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.065 Kilogram
Neto svars0.059 Kilogram
Volume0.096 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162595015
Proposition 65No significant risk