Spiediena raidītājs, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi
075G1073
Spiediena savienojuma tips: M, Specifikācijas atslēga: DST P100-S126-K8CD37-3
075G1073
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 2 |
| + izvade | Tapa 3 |
| + padeve | Tapa 1 |
| Apakšējais izgriešanas līmenis | 6.00 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apstiprinājums | C UL US UL RecognizedCE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augšējais izgriešanas līmenis | 92.00 |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 60 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 3 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | NAV |
| Elektriskā savienotāja krāsa | Black |
| Elektriskais savienojums | AMPSEAL 16 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 075G1073 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas signāls | Ratio metric |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kļūmes signāla līmenis | 95.00 |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 130 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | -20 °C |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP69K |
| Korpusa materiāls | 304L |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 35.9 bar |
| Maks. pārslodzes spied. [psi] | 520 psi |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 2 ms |
| Material Description | Sensor DST P100 Ratio(14.7-144.7psi Abs) |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 135 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST P100 |
| Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Samitrinātās detaļas materiāls | 304L/316L |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | DST P100-S126-K8CD37-3 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 9.98 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 1.01 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 144.70 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 14.70 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 10 x 1.5 |
| Spiediena savienojuma standarts | NAV |
| Spiediena savienojuma tips | M |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 27.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Absolute |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB CTR iekšpusē ±FS [%] | 3.00 % RH |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.064 Kilogram |
| Neto svars | 0.051 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424068219 |
| Proposition 65 | No significant risk |