Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, Round packard, M 10x1,5

Spiediena raidītājs, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi

075G1005

Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: M, Specifikācijas atslēga: DST P100-S126-C2CD37-3

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa A
+ izvadeTapa C
+ padeveTapa B
Apakšējais izgriešanas līmenis6.00
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
ApstiprinājumsC UL US UL RecognizedCE
Attiecas uz EEIANo
Augšējais izgriešanas līmenis92.00
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā60 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs3 tapas
Elektriskā savienojuma standarts150.2 SERIES
Elektriskā savienotāja krāsaBlack
Elektriskais savienojumsApaļš Packard Metri-Pack
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts075G1005
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kļūmes signāla līmenis95.00
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]130 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-20 °C
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP69K
Korpusa materiāls304L
Maks. pārslodzes spied. [bāri]39.6 bar
Maks. pārslodzes spied. [psi]575 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]2 ms
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(14,7-144,7psi Abs)
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]135 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST P100
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 % RH
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Samitrinātās detaļas materiāls304L/316L
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaDST P100-S126-C2CD37-3
Spiediena diapazons [bāri] [Max]9.98 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]1.01 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]144.70 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]14.70 psi
Spiediena savienojuma izmērs10 x 1.5
Spiediena savienojuma standartsNAV
Spiediena savienojuma tipsM
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceAbsolute
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB CTR iekšpusē ±FS [%]3.00 % RH
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.065 Kilogram
Neto svars0.052 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428516327
Proposition 65No significant risk