Vadu pozīcijas sensors, DST X800, 5300 mm
098G2043
null: 10 - 36, Elektriskais savienojums: M12 x 1, Elektriskā savienojuma izmērs: 5 tapas, Mērīšanas diapazons [mm]: 5300, Specifikācijas atslēga: SN3H5300HC1 L033X00
098G2043
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 5 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | IEC 61076-2-101 |
| Elektriskais savienojums | M12 x 1 |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izejas signāls | CANopen |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadu pozīcijas sensors |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķēdes tips | Half - redundant |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Sensor DST X800-SN3H5300HC1 L033X00 |
| Mērīšanas diapazons [mm] | 5300 mm |
| Piederumi | CERTIFICATE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST X800 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | GSH |
| Specifikācijas atslēga | SN3H5300HC1 L033X00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.856 Kilogram |
| Neto svars | 0.58 Kilogram |
| Volume | 4.516 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162505779 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |