Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Vadu pozīcijas sensors, DST X800, 8300 mm

098G2033

null: 10 - 36, Elektriskais savienojums: M12 x 1, Elektriskā savienojuma izmērs: 5 tapas, Mērīšanas diapazons [mm]: 8300, Specifikācijas atslēga: SN3R8300HC1 0033X00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs5 tapas
Elektriskā savienojuma standartsIEC 61076-2-101
Elektriskais savienojumsM12 x 1
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izejas signālsCAN-open
Izstrādājuma nosaukumsVadu pozīcijas sensors
Izstrādājumu grupaSensori
Ķēdes tipsRedundant
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionSensor DST X800-SN3R8300HC1 0033X00
Mērīšanas diapazons [mm]8300 mm
Piederumi
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST X800
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsGSH
Specifikācijas atslēgaSN3R8300HC1 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.974 Kilogram
Neto svars0.73 Kilogram
Volume4.838 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162283974
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm