Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Vadu pozīcijas sensors, DST X800, 1800 mm

098G2025

null: 10 - 36, Elektriskais savienojums: M12 x 1, Elektriskā savienojuma izmērs: 4 tapas, Mērīšanas diapazons [mm]: 1800, Specifikācijas atslēga: SM1S1800HA3 0033X00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskā savienojuma standartsIEC 61076-2-101
Elektriskais savienojumsM12 x 1
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izejas signāls4 - 20 mA
Izstrādājuma nosaukumsVadu pozīcijas sensors
Izstrādājumu grupaSensori
Ķēdes tipsSingle
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionSensor DST X800-SM1S1800HA3 0033X00
Mērīšanas diapazons [mm]1800 mm
Piederumi
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST X800
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsGSH
Specifikācijas atslēgaSM1S1800HA3 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.73 Kilogram
Neto svars0.53 Kilogram
Volume4.471 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162143001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm