Rotācijas pozīcijas sensors, DST X520, 180 °
098G1587
null: 5, Elektriskais savienojums: AMP SuperSeal, Elektriskā savienojuma standarts: 282108-1, Rotācijas virziens: CW, Specifikācijas atslēga: AS180000LA11000 0033B00
098G1587
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6 pin |
| Elektriskā savienojuma standarts | 282108-1 |
| Elektriskais savienojums | AMP SuperSeal |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izejas signāls | Ratio metric |
| Izstrādājuma nosaukums | Rotācijas pozīcijas sensors |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķēdes tips | Single |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Leņķis/kanāls 1 [°] | 180 ° |
| Material Description | Sensor DST X520-AS180000LA11000 0033B00 |
| Piederumi | PKIT 389 MAGNET |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST X520 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotācijas virziens | CW |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | GRN |
| Specifikācijas atslēga | AS180000LA11000 0033B00 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.062 Kilogram |
| Neto svars | 0.038 Kilogram |
| Volume | 0.258 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162940129 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |