Rotācijas pozīcijas sensors, DST X520, 180 °
098G1569
null: 9 - 36, Elektriskais savienojums: Kabelis, Elektriskā savienojuma standarts: NAV, Rotācijas virziens: CW, Specifikācijas atslēga: X520-FS180000HC11000 0033A70
098G1569
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā sav. komentāri | Kabelis |
| Elektriskā savienojuma standarts | NAV |
| Elektriskais savienojums | Kabelis |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izejas signāls | CAN-open |
| Izstrādājuma nosaukums | Rotācijas pozīcijas sensors |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Kabeļa garums [m] | 7.000 m |
| Ķēdes tips | Single |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Leņķis/kanāls 1 [°] | 180 ° |
| Material Description | Sensor DST X520-FS180000HC11000 0033A70 |
| Piederumi | A - PKIT 384 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST X520 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotācijas virziens | CW |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | GRN |
| Specifikācijas atslēga | X520-FS180000HC11000 0033A70 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.32 Kilogram |
| Neto svars | 0.286 Kilogram |
| Volume | 1.333 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162380567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |