Rotācijas pozīcijas sensors, DST X520, 60 °
098G1545
null: 9 - 36, Elektriskais savienojums: M12, Elektriskā savienojuma standarts: NAV, Rotācijas virziens: CW, Specifikācijas atslēga: FS060000HA31100 0033AA0
098G1545
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā sav. komentāri | M12 5 kontaktu dakšas uzdrukas sav. |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 5 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | NAV |
| Elektriskais savienojums | M12 |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izejas signāls | 4 - 20 mA |
| Izstrādājuma nosaukums | Rotācijas pozīcijas sensors |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Kabeļa garums [m] | 10.000 m |
| Ķēdes tips | Single |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Leņķis/kanāls 1 [°] | 60 ° |
| Material Description | Sensor DST X520-FS060000HA31100 0033AA0 |
| Piederumi | A |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST X520 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotācijas virziens | CW |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | GRN |
| Specifikācijas atslēga | FS060000HA31100 0033AA0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.05 Kilogram |
| Neto svars | 0.036 Kilogram |
| Volume | 1.319 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162168066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |