Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Rotācijas pozīcijas sensors, DST X520, 180 °

098G1534

null: 9 - 36, Elektriskais savienojums: M12, Elektriskā savienojuma standarts: NAV, Rotācijas virziens: CW, Specifikācijas atslēga: FS180000HC11100 0033A01

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāriM12 5 kontaktu dakšas uzdrukas sav.
Elektriskā savienojuma izmērs5 tapas
Elektriskā savienojuma standartsNAV
Elektriskais savienojumsM12
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izejas signālsCAN-open
Izstrādājuma nosaukumsRotācijas pozīcijas sensors
Izstrādājumu grupaSensori
Kabeļa garums [m]0.100 m
Ķēdes tipsSingle
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
Leņķis/kanāls 1 [°]180 °
Material DescriptionSensor DST X520-FS180000HC11100 0033A01
PiederumiPKIT 384 MAGNĒTS
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST X520
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotācijas virziensCW
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsGRN
Specifikācijas atslēgaFS180000HC11100 0033A01
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.124 Kilogram
Neto svars0.041 Kilogram
Volume0.695 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5714279865462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm