Rotācijas pozīcijas sensors, DST X520, 180 °
098G1531
null: 9 - 36, Elektriskais savienojums: AMP SuperSeal, Elektriskā savienojuma standarts: 282108-1, Rotācijas virziens: CW + CCW, Specifikācijas atslēga: AS180000HC13000 0033B00
098G1531
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6 pin |
| Elektriskā savienojuma standarts | 282108-1 |
| Elektriskais savienojums | AMP SuperSeal |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izejas signāls | CAN-open |
| Izstrādājuma nosaukums | Rotācijas pozīcijas sensors |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķēdes tips | Single |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Leņķis/kanāls 1 [°] | 180 ° |
| Material Description | Sensor DST X520-AS180000HC13000 0033B00 |
| Piederumi | PKIT 384 MAGNĒTS (B) |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST X520 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotācijas virziens | CW + CCW |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | GRN |
| Specifikācijas atslēga | AS180000HC13000 0033B00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.073 Kilogram |
| Neto svars | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279865141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |