Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Rotācijas pozīcijas sensors, DST X520, 180 °

098G1501

null: 5, Elektriskais savienojums: AMP SuperSeal, Elektriskā savienojuma standarts: 282108-1, Rotācijas virziens: CCW + CW, Specifikācijas atslēga: AR180180LA14000 0033A00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs6 pin
Elektriskā savienojuma standarts282108-1
Elektriskais savienojumsAMP SuperSeal
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsRotācijas pozīcijas sensors
Izstrādājumu grupaSensori
Ķēdes tipsRedundant
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP67
Leņķis/kanāls 1 [°]180 °
Leņķis/kanāls 2 [°]180 °
Material DescriptionSensor DST X520-AR180180LA14000 0033A00
PiederumiA
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST X520
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotācijas virziensCCW + CW
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsGRN
Specifikācijas atslēgaAR180180LA14000 0033A00
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.078 Kilogram
Neto svars0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428573030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm