Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Rotācijas pozīcijas sensors, DST X510, 60 °

098G1033

null: 9 - 36, Elektriskais savienojums: Deutsch, Elektriskā savienojuma standarts: DT04-6P, Rotācijas virziens: CW, Specifikācijas atslēga: DR060060HA33A00 0033X00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs6 pin
Elektriskā savienojuma standartsDT04-6P
Elektriskais savienojumsDeutsch
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izejas signāls4 - 20 mA
Izstrādājuma nosaukumsRotācijas pozīcijas sensors
Izstrādājumu grupaSensori
Ķēdes tipsRedundant
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP67
Leņķis/kanāls 1 [°]60 °
Leņķis/kanāls 2 [°]60 °
Material DescriptionSensor DST X510-DR060060HA33A00 0033X00
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST X510
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotācijas virziensCW
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsGRA
Specifikācijas atslēgaDR060060HA33A00 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.082 Kilogram
Neto svars0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162463611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm