Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Rotācijas pozīcijas sensors, DST X510, 120 °

098G1027

null: 5, Elektriskais savienojums: Deutsch, Elektriskā savienojuma standarts: DT04-6P, Rotācijas virziens: CCW + CW, Specifikācijas atslēga: DR120120LA14A00 0033A00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs6 pin
Elektriskā savienojuma standartsDT04-6P
Elektriskais savienojumsDeutsch
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsRotācijas pozīcijas sensors
Izstrādājumu grupaSensori
Ķēdes tipsRedundant
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP67
Leņķis/kanāls 1 [°]120 °
Leņķis/kanāls 2 [°]120 °
Material DescriptionSensor DST X510-DR120120LA14A00 0033A00
PiederumiAISI304 LEVER
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST X510
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotācijas virziensCCW + CW
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsGRA
Specifikācijas atslēgaDR120120LA14A00 0033A00
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.104 Kilogram
Neto svars0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162286753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm