Rotācijas pozīcijas sensors, DST X510, 45 °
098G1013
null: 5, Elektriskais savienojums: Deutsch, Elektriskā savienojuma standarts: DT04-6P, Rotācijas virziens: CW, Specifikācijas atslēga: DS045000LA11A00 0033X00
098G1013
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6 pin |
| Elektriskā savienojuma standarts | DT04-6P |
| Elektriskais savienojums | Deutsch |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izejas signāls | Ratio metric |
| Izpildmehānisms | A |
| Izstrādājuma nosaukums | Rotācijas pozīcijas sensors |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķēdes tips | Single |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Leņķis/kanāls 1 [°] | 45 ° |
| Material Description | Sensor DST X510-DS045000LA11A00 0033X00 |
| Mērīšanas diapazons 1 [°] | 45 ° |
| Piederumi | NĒ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST X510 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotācijas virziens | CW |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | GRA |
| Specifikācijas atslēga | DS045000LA11A00 0033X00 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.082 Kilogram |
| Neto svars | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279779011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |