Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Rotācijas pozīcijas sensors, DST X510, 45 °

098G1006

null: 9 - 36, Elektriskais savienojums: Deutsch, Elektriskā savienojuma standarts: DT04-6P, Rotācijas virziens: CW + CCW, Specifikācijas atslēga: DR045045HA13A00 LS33X00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs6 pin
Elektriskā savienojuma standartsDT04-6P
Elektriskais savienojumsDeutsch
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izejas signāls0.5 - 4.5 V
Izstrādājuma nosaukumsRotācijas pozīcijas sensors
Izstrādājumu grupaSensori
Ķēdes tipsRedundant
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP67
Leņķis/kanāls 1 [°]45 °
Leņķis/kanāls 2 [°]45 °
Material DescriptionSensor DST X510-DR045045HA13A00 L033X00
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST X510
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotācijas virziensCW + CCW
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsGRA
Specifikācijas atslēgaDR045045HA13A00 LS33X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.088 Kilogram
Neto svars0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5714279675726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm