Slīpuma pozīcijas sensors, DST X730, 360 °
098G3510
null: 5, Elektriskais savienojums: M12 x 1, Ass tips: Viens, Specifikācijas atslēga: MVR360360LA10 0033X00
098G3510
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| Ass tips | Viens |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 5 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | IEC 61076-2-101 |
| Elektriskais savienojums | M12 x 1 |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izejas signāls | Ratio metric |
| Izstrādājuma nosaukums | Slīpuma pozīcijas sensors |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķēdes tips | Redundant |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DSX X730-MVR360360LA10 0033X00 |
| Mērīšanas diapazons 1 [°] | 360 ° |
| Mērīšanas diapazons 2 [°] | 360 ° |
| Piederumi | NĒ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST X730 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | GIT |
| Specifikācijas atslēga | MVR360360LA10 0033X00 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.33 Kilogram |
| Neto svars | 0.26 Kilogram |
| Volume | 1.123 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162300190 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |