Slīpuma pozīcijas sensors, DST X720, 45 °
098G3022
null: 36, Elektriskais savienojums: Kabelis, Ass tips: Duāls, Specifikācijas atslēga: FOR045045HC10 L033X20
098G3022
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| Ass tips | Duāls |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 6 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma standarts | NAV |
| Elektriskais savienojums | Kabelis |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izejas signāls | CAN-open |
| Izstrādājuma nosaukums | Slīpuma pozīcijas sensors |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Kabeļa garums [m] | 2.000 m |
| Ķēdes tips | Redundant |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X720-FOR045045HC10 L033X20 |
| Mērīšanas diapazons 1 [°] | 45 ° |
| Mērīšanas diapazons 2 [°] | 45 ° |
| Piederumi | NĒ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST X720 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | GIG |
| Specifikācijas atslēga | FOR045045HC10 L033X20 |
| Supply voltage [V] DC | 36.00 V |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.706 Kilogram |
| Neto svars | 0.35 Kilogram |
| Volume | 3.955 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162446447 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |