Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

Slīpuma pozīcijas sensors, DST X720, 360 °

098G3016

null: 5, Elektriskais savienojums: Kabelis, Ass tips: Viens, Specifikācijas atslēga: FVR360360LA10 0033X01

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Ass tipsViens
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma standartsNAV
Elektriskais savienojumsKabelis
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSlīpuma pozīcijas sensors
Izstrādājumu grupaSensori
Kabeļa garums [m]0.100 m
Ķēdes tipsRedundant
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
Material DescriptionSensor DST X720-FVR360360LA10 0033X01
Mērīšanas diapazons 1 [°]360 °
Mērīšanas diapazons 2 [°]360 °
Piederumi
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST X720
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsGIG
Specifikācijas atslēgaFVR360360LA10 0033X01
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.425 Kilogram
Neto svars0.255 Kilogram
Volume3.974 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162431382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm