Danfoss logo
DST X720_2xM12-5P_Redundant

Slīpuma pozīcijas sensors, DST X720, 15 °

098G3010

null: 10 - 36, Elektriskais savienojums: M12 x 1, Ass tips: Duāls, Specifikācijas atslēga: MOR015015HC10 0033X00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Ass tipsDuāls
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs5 tapas
Elektriskā savienojuma standartsIEC 61076-2-101
Elektriskais savienojumsM12 x 1
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izejas signālsCAN-open
Izstrādājuma nosaukumsSlīpuma pozīcijas sensors
Izstrādājumu grupaSensori
Ķēdes tipsRedundant
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP67
Material DescriptionSensor DST X720-MOR015015HC10 0033X00
Mērīšanas diapazons 1 [°]15 °
Mērīšanas diapazons 2 [°]15 °
Piederumi
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST X720
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsGIG
Specifikācijas atslēgaMOR015015HC10 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.318 Kilogram
Neto svars0.26 Kilogram
Volume0.945 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162009741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm