Slīpuma pozīcijas sensors, DST X720, 30 °
098G3008
null: 10 - 36, Elektriskais savienojums: M12 x 1, Ass tips: Duāls, Specifikācijas atslēga: MOS030000HC10 0033X00
098G3008
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| Ass tips | Duāls |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 5 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | IEC 61076-2-101 |
| Elektriskais savienojums | M12 x 1 |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izejas signāls | CAN-open |
| Izstrādājuma nosaukums | Slīpuma pozīcijas sensors |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķēdes tips | Single |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X720-MOS030000HC10 0033X00 |
| Mērīšanas diapazons 1 [°] | 30 ° |
| Piederumi | NĒ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST X720 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | GIG |
| Specifikācijas atslēga | MOS030000HC10 0033X00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.29 Kilogram |
| Neto svars | 0.2 Kilogram |
| Volume | 1.008 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279777864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |