Danfoss logo
DST X710 Position Sensor

Slīpuma pozīcijas sensors, DST X710, 15 °

098G2513

null: 5, Elektriskais savienojums: Kabelis, Ass tips: Duāls, Specifikācijas atslēga: X710-FO015000LA10 0033X02

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Ass tipsDuāls
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma standartsNAV
Elektriskais savienojumsKabelis
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSlīpuma pozīcijas sensors
Izstrādājumu grupaSensori
Kabeļa garums [m]0.200 m
Ķēdes tipsSingle
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
Material DescriptionSensor DST X710-FO015000LA10 0033X02
Mērīšanas diapazons 1 [°]15 °
Piederumi
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsDST X710
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsGIB
Specifikācijas atslēgaX710-FO015000LA10 0033X02
Supply voltage [V] DC5.00 V
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.095 Kilogram
Neto svars0.046 Kilogram
Volume0.699 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5714279778922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm