Slīpuma pozīcijas sensors, DST X710, 85 °
098G2501
null: 10 - 36, Elektriskais savienojums: AMP SuperSeal, Ass tips: Duāls, Specifikācijas atslēga: AO085000HC10 0033X00
098G2501
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| Ass tips | Duāls |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6 pin |
| Elektriskā savienojuma standarts | 282108-1 |
| Elektriskais savienojums | AMP SuperSeal |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izejas signāls | CAN-open |
| Izstrādājuma nosaukums | Slīpuma pozīcijas sensors |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķēdes tips | Single |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Sensor DST X710-AO085000HC10 0033X00 |
| Mērīšanas diapazons 1 [°] | 85 ° |
| Piederumi | NĒ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST X710 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | GIB |
| Specifikācijas atslēga | AO085000HC10 0033X00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.059 Kilogram |
| Neto svars | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428647076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |