Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Uzraudzības iekārta, PR-SC4 Modbus

300B4310

Pielietojums: Uzraudzība, trauksme, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 100 - 240, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCE
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]100 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaTemperatūra
Identisks produkts300B4301
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsUzraudzības iekārta
Izstrādājumu grupaTelemetrijas ierīce
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDEL Monitoring unit, PR-SC4 Modbus
PielietojumsUzraudzība, trauksme
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsPR-SC4 Modbus
Produktu īpašībasTrauksmes pārvaldībaKopnes sakari
Saziņas veidsModbus RS485 RTU
Strāvas patēriņš [W]10.0 W

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.785 Kilogram
Neto svars0.69 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428650588