Termostati, Veria WT45, Sensora tips: Istaba+grīda, 16
189B4072
Temperatūra— telpā [°C]: 5 - 35, Temperatūra— grīdas [°C]: 5 - 45, Displeja tips: LED
189B4072
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Veria Control WT45 Black |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 86 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displeja tips | LED |
| Elementa IP klase | 20 |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Garantija [gadi] | 2 |
| Induktīvā slodze | cos φ= 0.3 max 1A |
| Izstrādājumu grupa | Termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Krāsa | Melns |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietošana | Floor heating |
| Maksimālā aktīvā slodze [A] | 16 |
| Material Description | Veria Control WT45 Black |
| Platums [mm] | 86.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkta veids | Veria WT45 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max] | 2.50 W |
| Sensora tips | Istaba+grīda |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatūra— grīdas [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatūra— telpā [°C] [Min] | 5 °C |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 285 Gram |
| Neto svars | 150 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466254097 |