MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10/16/25-5000/6000
188X7466
Length [mm]: 6000
188X7466
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 6000.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET FOR S120 IS PN16 DN300 HIGH, |
| Model | S121-IS10/16/25-5000/6000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN300 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 49 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 49 Kilogram |