Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-1500

188X7445

Length [mm]: 1500

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]1500.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S113 IS PN25 DN250,IPE F
ModelS113-IS25-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN250

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.001 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars0.001 Kilogram