Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-6000

188X6974

Length [mm]: 6000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]6000.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINSU. JACKET FOR S100 IS PN16 D200 RHS,
ModelS100-IS16-6000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN200

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.001 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars0.001 Kilogram