Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS10/16/25-5000/6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS10/16/25-5000/6000

188X6546

Length [mm]: 6000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]6000.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINSU. JACKET FOR S80 IS PN16 DN300 HIGH
ModelS81-IS10/16/25-5000/6000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN300

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars40.8 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars40.8 Kilogram