MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000
188X6385
Length [mm]: 3000
188X6385
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 3000.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S65 IS25 L3000 FEA DP MW |
| Model | S65-IS25-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN200 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 44.9 Kilogram |
| Neto svars | 44.9 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 3.76 Cubic meter |