MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1000
188X5318
Length [mm]: 1000
188X5318
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 1000.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S43 IS16 L1000 FEA DP MW |
| Model | S43-IS16-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN200 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 22.5 Kilogram |
| Neto svars | 22.5 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1277.637 Liter |