MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-1000
188X4081
Length [mm]: 1000
188X4081
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 1000.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S21a-S22 DG16 L1000 FEA DP MW |
| Model | S21/S22-DG16-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN100 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 12.5 Kilogram |
| Neto svars | 12.5 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 492.2 Liter |