Plate, S8/PL.05 TI TL 1234R/L H.O
185H1095
Connection: DN32, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.5
185H1095
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Biezums [mm] | 0.5 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājuma nosaukums | Spare part |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | TITAN |
| Material Description | S8/PL.05 Ti TL 1234R/L H.O |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Model | S8/PL.05 TI TL 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | Plate |
| Savienojums | DN32 |
| Sealing | HANG ON |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.24 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 0.24 Kilogram |