Plate, S4A 0.5MM TITAN TL 1234
185H1047
Connection: DN32, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.4
185H1047
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Biezums [mm] | 0.4 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājuma nosaukums | Spare part |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | TITAN |
| Material Description | S4/PL.05 Ti TL 1234R/L H.O |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Model | S4A 0.5MM TITAN TL 1234 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | Plate |
| Savienojums | DN32 |
| Sealing | SONDER LOCK |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.15 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 0.15 Kilogram |