Plate, S1/PL.05 TI TL 1234R/L
185H1041
Connection: DN25, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.5
185H1041
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Biezums [mm] | 0.5 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājuma nosaukums | Spare part |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | TITAN |
| Material Description | S1/PL.05 Ti TL 1234R/L |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Model | S1/PL.05 TI TL 1234R/L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | Plate |
| Savienojums | DN25 |
| Sealing | SONDER LOCK |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.07 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 0.07 Kilogram |