EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Tips 4
183B6003
EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
183B6003
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Air vent | Jā |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Apraksts | EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4 |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW cirkulācija | Papildus |
| DHW kapacitāte [kW] [Max] | 70 kW |
| Elektriskais savienojums | 230V 50 Hz |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W4 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | EvoFlat 4.0 PRO W |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Jā |
| Termiskā vadītspēja [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | EPP |
| Vāciņa opcija | White-lacquered steel sheet |
| Vienības izmēra tips | Tips 4 |
| Water hammer arrester | Optional |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 10.54 Kilogram |
| Neto svars | 10.04 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162513248 |