Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 65 kW, Tips 3

183B6002

EvoFlat 4.0 PRO W3, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Air vent
Application typeInstantaneous DHW
AprakstsEvoFlat 4.0 PRO W3, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW cirkulācijaPapildus
DHW kapacitāte [kW] [Max]65 kW
Elektriskais savienojums230V 50 Hz
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W3
Specifikācija
Vērtība
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
PipingPPS composite
Product line67
Produkta veidsEvoFlat 4.0 PRO W
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
StrainerPrimary
Summer bypass
Termiskā vadītspēja [W/mK]0.039 W/m-K
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP
Vāciņa opcijaWhite-lacquered steel sheet
Vienības izmēra tipsTips 3
Water hammer arresterOptional

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10.54 Kilogram
Neto svars10.04 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162513231